Válec dle norem DSBC-63-100-D3-PPVA-N3

3657867

GTIN 4052568272548

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách