Válec dle norem DSBC-63-300-D3-PPVA-N3

3657873

GTIN 4052568272609

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
63 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Zdvih
300 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách