Válec dle norem DSBC-50-70-D3-PPVA-N3

3659473

GTIN 4052568272845

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách