Válec dle norem DSBC-50-125-D3-PPSA-N3

3659500

GTIN 4052568273033

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
125 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách