Válec dle norem DSBC-40-50-D3-PPSA-N3
3660763
GTIN 4052568273347
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách