Spojovací kabel NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3
3679771
GTIN 4052568273477
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec tvaru A, vychází z EN 175301-803
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
Délka kabelu
0.3 m