Spojovací kabel NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3

3679776

GTIN 4052568273514

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
připojovací obrazec tvaru A, vychází z EN 175301-803
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
0.6 m