Nástavby pro koncové spínače SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-C1
3998917
GTIN 4052568273941
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
0 V - 30 V
Elektrické připojení
Šroubovací svorka
Indikace polohy
žlutá / červená
Funkce spínacího prvku
přepínač, jednopólový
Kabelové šroubení
1/2 NPT