Nástavby pro koncové spínače SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2N12-C1
3998918
GTIN 4052568273958
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
0 V - 30 V
Elektrické připojení
Šroubovací svorka
Indikace polohy
žlutá / červená
Funkce spínacího prvku
dvoupólový přepínač
Kabelové šroubení
1/2 NPT