Nástavby pro koncové spínače SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1
3998921
GTIN 4052568273989
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 30 V
Elektrické připojení
Šroubovací svorka
Indikace polohy
žlutá / červená
Funkce spínacího prvku
spínací
Kabelové šroubení
1/2 NPT