Ventil s ruční pákou VHEF-HS-P53C-M-G18
4165857
GTIN 4052568291426
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
700 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Šířka
20 mm