Pneumatický ventil|pneumaticky ovládaný ventil VL/O-3-PK-3

4233

GTIN 4052568008499

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
100 l/min
Připojení pneumatiky 1
PK-3
Provozní tlak
0 bar - 8 bar