Šroubení T s převlečnou maticí TCK-M5-PK-3
4484
GTIN 4052568018900
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit M5
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm - pro vsuvku s vnitřním Ø 3 mm s maticí
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Materiál tělesa
tlakový odlitek ze zinku