Šroubení T s převlečnou maticí TCK-1/8-PK-4
4485
GTIN 4052568018917
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G1/8
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 6 mm - pro nástrčnou koncovku s vnitřním Ø 4 mm s maticí
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Materiál tělesa
tlakový odlitek ze zinku