Hadicová spojka RTU-PK-3/4

4499

GTIN 4052568019037

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Jmenovitá světlost
2.5 mm
Okolní teplota
0 °C - 60 °C