Ventil VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
4515000
GTIN 4052568274894
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
493 l/min
Připojení pneumatiky 1
M5 - připojovací obrazec NAMUR
Provozní tlak
0 bar - 10 bar