Elektromagnetický ventil BMFH-2-3-M5

4522

GTIN 4052568110512

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
50 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Druh ovládání
elektrick.