Elektromagnetický ventil BMFH-3-3-M5
4523
GTIN 4052568110529
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Funkce ventilu
3x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
50 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Druh ovládání
elektrick.