Adaptér NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5
4787544
GTIN 4052568275327
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Délka kabelu
0.623 m
Rozsah provozního napětí, DC
0 V - 30 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C
2 A
Stupeň krytí
IP65 - IP67