Kompaktní válec DPDM-32-30-PA
4828440
GTIN 4052568292188
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách