Kompaktní válec DPDM-Q-32-5-PA
4828465
GTIN 4052568292218
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách