Kompaktní válec DPDM-Q-32-25-PA

4828469

GTIN 4052568292256

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách