Kompaktní válec DPDM-Q-32-5-S-PA

4828490

GTIN 4052568292294

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
445 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách