Kompaktní válec DPDM-Q-32-15-S-PA
4828492
GTIN 4052568292317
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
445 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách