Kompaktní válec DPDM-Q-32-10-P-PA
4828500
GTIN 4052568292331
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
377 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách