Kompaktní válec DPDM-32-5-P-PA
4829129
GTIN 4052568292355
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
377 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách