Kompaktní válec DPDM-25-15-PA

4829572

GTIN 4052568292409

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách