Kompaktní válec DPDM-25-5-P-PA

4829866

GTIN 4052568292492

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
221 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách