Kompaktní válec DPDM-25-15-P-PA
4829868
GTIN 4052568292515
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
221 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách