Kompaktní válec DPDM-6-5-PA

4830900

GTIN 4052568292522

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
17 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách