Kompaktní válec DPDM-6-15-S-PA

4830911

GTIN 4052568292607

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
13 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách