Kompaktní válec DPDM-6-10-P-PA

4830947

GTIN 4052568292621

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
9 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách