Kompaktní válec DPDM-Q-6-10-S-PA
4830971
GTIN 4052568292713
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
13 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách