Kompaktní válec DPDM-Q-6-15-P-PA
4830976
GTIN 4052568292751
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
9 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách