Kompaktní válec DPDM-10-20-PA

4831872

GTIN 4052568292799

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách