Kompaktní válec DPDM-10-5-S-PA
4832116
GTIN 4052568292829
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
38 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách