Kompaktní válec DPDM-10-5-P-PA

4832170

GTIN 4052568292850

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
31 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách