Kompaktní válec DPDM-16-20-PA
4833188
GTIN 4052568293031
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách