Kompaktní válec DPDM-16-10-S-PA
4833273
GTIN 4052568293093
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
100 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách