Kompaktní válec DPDM-16-5-P-PA
4833321
GTIN 4052568293116
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
93 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách