Kompaktní válec DPDM-16-15-P-PA

4833323

GTIN 4052568293130

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
93 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách