Kompaktní válec DPDM-Q-16-10-S-PA

4834368

GTIN 4052568293239

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
100 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách