Kompaktní válec DPDM-20-15-P-PA
4840812
GTIN 4052568293437
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
130 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách