Kompaktní válec DPDM-Q-20-25-PA

4840817

GTIN 4052568293482

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
25 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách