Kompaktní válec DPDM-Q-20-5-S-PA

4840821

GTIN 4052568293529

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
160 N
Zdvih
5 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách