Kompaktní válec DPDM-Q-20-15-S-PA
4840823
GTIN 4052568293543
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
160 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách