Kompaktní válec DPDM-Q-20-10-P-PA

4840833

GTIN 4052568293642

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
jednočinný - tažn.
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
130 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách