Kompaktní válec DPDM-Q-25-10-S-PA

4840836

GTIN 4052568293673

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
269 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách