Kompaktní válec DPDM-Q-25-15-S-PA

4840837

GTIN 4052568293680

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný - jednočinný
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
269 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách