Kompaktní válec AEN-S-10-10-I

4891760

GTIN 4052568419066

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
tlačný
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
41.7 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
bez tlumení